Touch panel - TP090ZTW/400720002 S00062 - 2400786

Touch panel with 22.9 cm/9" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 16.7 million colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400786
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626108919
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 400,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100