Touch panel - TP090ZCW-01/400321192 S00062 - 2400778

Touch panel with 22.9 cm/9" TFT-display (Projective-capacitive, single-touch control), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 16.7 million colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400778
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626108995
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 500,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100