Touch panel - TP090ATW/107020000 S00045 - 2400762

Touch panel with 22.9 cm/9" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 colors , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400762
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626097695
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 300,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100