Touch panel - TP070ZTW/400320002 S00062 - 2400749

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Resistive industrial touch screen),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colors , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,  Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400749
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 100,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100