Touch panel - TP070ZTW/400320002 S00088 - 2400747

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 262144 colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400747
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626109183
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 100,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100