Touch panel - TP070STW/100130003 S00069 - 2400741

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colors , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400741
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAD -
GTIN 4055626110035
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 247,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100