Touch panel - TP070STW/100110001 S00068 - 2400736

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colors , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400736
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAD -
GTIN 4055626110080
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 800,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100