Touch panel - TP070SKW/100131003 S00069 - 2400735

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Projective-capacitive (PCAP)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 colors , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400735
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAD -
GTIN 4055626110097
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 200,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100