Panel PC - TP070GTW/700330004 S00075 - 2400728

Panel PC with 17.8 cm/7" TFT display (analog-resistive (polyester)), 800 x 480 pixels (WVGA), 262144 colors, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: open platform. (Bus system: none)
Replacement item: 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400728
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626109237
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 000,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100