Touch panel - TP070ATW/107330000 S00034 - 2400717

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisIT. (bus system: MPI)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400717
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626097817
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 000,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100