Touch panel - TP070ATW/107030000 S00045 - 2400709

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 colors , ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400709
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626097893
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 000,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100