Touch panel - TP070ACW/106030090 S00001 - 2400693

Similar figure

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Projective-capacitive, single-touch control),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 colors , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1x COM (RS-232),  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400693
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626098050
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 200,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100