Touch panel - TP057ZTV/400320002 S00060 - 2400688

Similar figure

Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (Resistive industrial touch screen), 640 x 480 Pixel(s) (VGA), 262144 colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400688
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626109282
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 800,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100