Panel PC - TP057GTV/900330005 S00075 - 2400684

Similar figure

Panel PC with 14.5 cm/5.7" TFT display (analog-resistive (polyester)), 640 x 480 pixels (VGA), 262144 colors, AMD®Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows®Embedded Standard 7 and user software: open platform. (Bus system: none)
Replacement item: 2404318/P21/R23/M35/OS35/O00/S00

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400684
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626109299
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 900,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100