Mobile panel - HT06AT/702050/321/04050 S00001 - 2400663

Similar figure

Mobile panel with 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (analog resistive (polyester)), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 1x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400663
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAG -
GTIN 4055626110660
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 770,000 GRM
Tullitariffinumero 84713000