Key panel - BT21AM/782060 S00001 - 2400637

Key panel with 14.5 cm/5.7" FSTN-display (without), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 5 grayscales, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400637
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626098227
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 680,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100