Key panel - BT03AM/782070 S00001 - 2400598

Key panel with 7.6 cm/3" FSTN-display (without),  160 x 80 Pixel,  5 grayscales , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1x COM (RS-232/485),  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400598
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626098593
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 500,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100