Mobile panel - 81324,203 S00006 - 2400582

Mobile panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz,  1x USB Host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400582
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAG -
GTIN 4055626110813
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3 200,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100