Panel PC - VL PPC8 1000 - 2400473

IP65 industrial, fanless, panel PC (PPC) with LED-backlit 8-inch LCD display and single-touch, resistive touch screen. Including an energy-efficient Intel® Atom™ processor. Mass storage options include CompactFlash® and SSD.

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Fanless industrial PC with a small form factor including an 8" touchscreen. It can be panel or VESA mounted. The Atom™ processor provides an energy-efficient platform for harsh environments.

Edut

  • 1500 V DC isolated transformer
  • 2500 V DC optically isolated COM ports
  • Fanless design for industrial applications
  • VESA mount or panel mount

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400473
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRBAAB -
GTIN 4055626069869
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,100 KGM
Tullitariffinumero 84714100