Communication module - NLC-COM-CELLULAR-CDMA - 2400428

CDMA communication module. Allows SMS messaging to and from the Nanoline controller when connected to the Verizon network.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Adds CDMA connectivity to Nanoline controller, allowing SMS messaging. Attaches to left-side of base unit.

Edut

  • Allows access to read and write registers, flags, timers, and counters
  • Sends system faults and warning messages
  • Password protection for selective access or broadcast to an onboard address book
  • Switches outputs on and off
  • Reads inputs

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400428
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRACAE -
GTIN 4055626119472
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 152,000 GRM
Tullitariffinumero 85176200