Panel PC - EL PPC7 1000/WT - 2400065

Fanless panel PC with IP67 protection (front) for outdoor use with 17.8 cm (7'') graphics-capable LED/TFT display and configuration options for data storage and operating system.

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Display can be read in sunlight
  • Can be operated when wearing work gloves
  • Resistant to UV and IR radiation as well as environmental influences such as salt spray or termites
  • Resistant to chemicals, e.g., aggressive cleaning agents, deicer for airplanes
  • Weatherproof thanks to IP67 protection

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400065
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRBCAB -
Luettelosivu Sivu 46 (C_6_2017)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,100 KGM
Tullitariffinumero 84714100