Front adapters - VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7 - 2322663

VIP VARIOFACE front adapter, with connected system cables for SMATIC S7-300, 2 x 8 channels can be connected, cable length: 0.5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Power supply via terminal blocks with spring-cage double connection
  • Can be screwed on with the I/O module
  • Encapsulated socket strips on the module side

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2322663
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK2317 -
Luettelosivu Sivu 501 (C_5_2017)
GTIN 4046356452496
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 211,300 GRM
Tullitariffinumero 85444290