Front adapters - FLKM-PA-D37/HW/C300 - 2322029

VARIOFACE front adapters, for Honeywell C300, series C I/O, max. 1 x 16 channels (37-pos. D-SUB connector) can be connected

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Connection of a maximum of 16 digital channels
  • Not for redundant digital I/O cards
  • Pre-assembled system cables are connected directly to I/O modules using the front adapters
  • Front adapter with D-SUB connector
  • Terminal blocks for power supply

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2322029
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK2123 -
Luettelosivu Sivu 220 (IF_2011)
GTIN 4046356448253
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 102,900 GRM
Tullitariffinumero 85369010