Front adapters - VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,0M/S7 - 2321910

VIP VARIOFACE front adapter, with connected system cables for SMATIC S7-300, 4 x 8 channels can be connected, cable length: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Power supply via terminal blocks with spring-cage double connection
  • Can be screwed on with the I/O module
  • Encapsulated socket strips on the module side

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2321910
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK2317 -
Luettelosivu Sivu 501 (C_5_2017)
GTIN 4046356347624
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 705,100 GRM
Tullitariffinumero 85444290