Front adapters - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - 2321596

Cast front adapter with attached round cable and a 40-pos. socket strip injection-molded on both sides for the connection of Yokogawa controllers. Cable length: 16.0 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Molded connectors
  • Can be screwed on
  • KS/AKB-compatible connectors on the module side
  • Lateral cable outlet of the I/O module

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2321596
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK2154 -
Luettelosivu Sivu 466 (C_7_2013)
GTIN 4046356339568
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 567,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290