Front adapters - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 2321567

Cast front adapter with attached round cable and a 50-pos. socket strip injection-molded on both sides for the connection of Yokogawa controllers. Cable length: 19.0 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Molded connectors
  • Lateral cable outlet of the I/O module
  • Can be screwed on
  • KS/AKB-compatible connectors on the module side

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2321567
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK2154 -
Luettelosivu Sivu 466 (C_7_2013)
GTIN 4046356339537
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,570 GRM
Tullitariffinumero 85444290