Bluetooth converter - PSI-WL-PROFIB/BT-SET/2DO - 2313876

Bluetooth PROFIBUS SET, pre-configured: PROFIBUS point-to-point, PROFIBUS baud rate: 187.5 kbps, integrated path diagnostics: bar graph + two digital outputs, contents: 2 x Bluetooth converter + 2 x antenna

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The products are offered exclusively for export outside the EU and the European Economic Area.

Edut

  • Transparent PROFIBUS transmission
  • PROFIBUS data rate of 187.5 kbps
  • Plug and play - startup without configuration
  • Wireless diagnostics by means of bar graph and digital outputs
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2313876
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNC661 -
Luettelosivu Sivu 509 (C_8_2015)
GTIN 4046356568913
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 479,700 GRM
Tullitariffinumero 85176200