FO cable - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET PCF fiber cable, duplex 200 µm / 230 µm, for installation in stationary systems and machines, type B, PVC outer sheath, sold by the meter without plug

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Universal installation cable for installation in stationary systems and machines
  • For indoors
  • PVC outer sheath
  • 2.2 mm individual wires made from extremely hard-wearing polyvinyl chloride (PVC)
  • PROFINET type B
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2313766
Pakkausyksikkö 1 M
Tuoteavain DNC232 -
Luettelosivu Sivu 364 (C_8_2015)
GTIN 4046356573382
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 46,350 GRM
Tullitariffinumero 85447000