Interface converters - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Second generation FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), freely programmable in BASIC programming language, for creation of custom solutions to implement a serial RS-232/422/485 interface on the Ethernet. Incl. examples, additional software, and user documentation

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Configuration via web-based management
  • All connections can be plugged in using a COMBICON screw terminal block
  • Free programmable in BASIC programming language
  • Creation of own visualization on web server
  • Software for virtual COM ports supplied as standard
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2313465
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNC321 -
Luettelosivu Sivu 412 (C_8_2013)
GTIN 4046356451338
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 194,400 GRM
Tullitariffinumero 85176200