Passive module - UM-FLK14/SI/LA/PTS/8IM/PLC - 2306993

VARIOFACE module, for 8 channels with additional plus and minus terminal blocks. Each channel is secured with a fuse (5 x 20 mm) and comes with a fuse failure indicator. The signal path can be interrupted with a disconnect knife.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2306993
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK218Y -
GTIN 4017918976743
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 253,300 GRM
Tullitariffinumero 85369010