Front adapters - FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 - 2306294

Converter for SIMATIC® S5-115 on 50- pos. FLK strip over which an S7 control can be coupled. Conversion: 6ES5 420-7LA11 / 6ES5 430-7LA11 on 6ES7 321-1BL00-0AA0 or 6ES5 441-7LA11 / 6ES5 451-7LA11 on 6ES7 322-1BL00-0AA0

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The old SIMATIC® S5 115 plug is plugged into the VARIOFACE-S5-S7 adapter, the connection to SIMATIC® S7 400 or SIMATIC® S7 300 is via a VARIOFACE system cable, e.g. FLK 50/EZ-DR/.../KONFEK and the VARIOFACE front adapter for SIMATIC® S7 FLKM 50-PA-S400 or FLKM 50-PA-S300.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2306294
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK2118 -
Luettelosivu Sivu 563 (C_5_2017)
GTIN 4017918956905
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 253,400 GRM
Tullitariffinumero 85369010