Cable - FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 600/DV - 2304937

Round cable set; controller: Emerson Delta V; connection 1: IDC/FLK socket strip (2x 20-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 50-position); cable length: 6 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • The DeltaV system can be used to install the process wiring via "mass termination blocks" (MTBs) using flat-ribbon cable plugs
  • System cables specifically designed for 32-channel I/O modules with 40-pin MTB for connecting I/O modules to 32-channel VARIOFACE interface modules

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2304937
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK2152 -
Luettelosivu Sivu 480 (C_5_2017)
GTIN 4046356011747
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 862,900 GRM
Tullitariffinumero 85444290