Passive module - FLKM 16/DI/SI/LA/DV - 2304458

Fuse module with LEDs (for digital input cards of the Delta V control system)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • These system-specific interface modules for DeltaV modules are used in combination with the relevant system cables
  • 1:1 connection
  • LED status indicator per signal path
  • 5 x 20, 50 mA T, IEC 60127-2/3 fuse per channel

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2304458
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK21A2 -
Luettelosivu Sivu 499 (C_7_2015)
GTIN 4017918981969
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 177,680 GRM
Tullitariffinumero 85369010