Cable - FLK 16/14/DV-OUT/200 - 2300588

Round cable set; Controller: Emerson Delta V; Connection 1: IDC/FLK socket strip (1x 16-position); Connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 14-position); Cable length: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • The DeltaV system can be used to install the process wiring via "mass termination blocks" (MTBs) using flat-ribbon cable plugs
  • For digital modules with 16-pos. MTB for connection to PLC-INTERFACE

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2300588
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK2152 -
Luettelosivu Sivu 480 (C_5_2017)
GTIN 4017918897369
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 122,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290