Relay Module - EMG 22-B1-REL-G 24/TRN24-AND - 2298014

Ei kuvaa käytettävissä

Relay module, with miniature switching relay, with integrated n-p-n transistor control, for low control currents, contact (AgNi 90/10): Medium to large loads, two N/O contacts, nominal control voltage 24 V DC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2298014
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK61AY -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4017918483807
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 85,890 GRM
Tullitariffinumero 85364190