Solid-state reversing contactor - ELR W2+1-230AC/500AC-37 - 2297387

Three-phase solid-state reversing contactor with 230 V AC input, 37 A output current, zero voltage switch, optionally with thermal fuse

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Optional thermal fuse
  • Stable and short switching times
  • Long service life
  • Noise and wear-free switching
  • Integrated protection circuit
  • Integrated locking and load wiring
  • High switching frequency
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2297387
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK7225 -
GTIN 4046356175746
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 850,200 GRM
Tullitariffinumero 85364900