Socket strip - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

19" socket strip, nominal current: 4 A, number of positions: 32, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy field connection to connectors according to IEC 60603/DIN 41617
  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2285506
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AAAWBA -
Luettelosivu Sivu 788 (C_1_2013)
GTIN 4017918055967
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 88,930 GRM
Tullitariffinumero 85369010