Electronic housing - ME 45 OTU-MKDSO KMGY - 2279923

Component housing, Upper part, Color: light gray, Width: 45 mm, Length: 99 mm, Height: 38.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2279923
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 671 (C_1_2013)
GTIN 4046356328708
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,080 GRM
Tullitariffinumero 85472000