Electronic housing - ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY S76 - 2279664

Ei kuvaa käytettävissä

Upper part, Color: light gray, Width: 22.5 mm, Height: 38.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold contacts for data transmission and power supply (125 V, 8 A)
  • ME...TBUS connector with 5 parallel contacts can be snapped onto DIN rails to save space
  • When a device is unplugged from the system as a whole, the signal chain is not interrupted– Supply via standard MINI COMBICON plug

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2279664
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
GTIN 4046356331135
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 17,050 GRM
Tullitariffinumero 85369010