Base strip - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25THRR32 - 2279606

Header, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 630 V, mounting: Taped SMD/THT/THR components

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Suitable for ME/ME MAX electronics housing
  • 2 and 3 positions suitable for 17.5/35 mm and 22.5/45 mm housing width
  • Orthogonal screw/plug-in connection
  • Delivery form: box packaging in bulk or tape-on-reel packing for automated mounting
  • 7.25 mm pitch for unlimited 600 V UL approval
  • THR solderable
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2279606
Pakkausyksikkö 110 pcs
Tuoteavain ACHADB -
Vähimmäistilausmäärä 110 pcs
Luettelosivu Sivu 511 (C_1_2013)
GTIN 4046356544467
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 55,550 GRM