Electronic housing - ME 45 OT-1MSTBO KMGY S62 - 2279444

Ei kuvaa käytettävissä

Upper part, Color: light gray, Width: 45 mm, Length: 99 mm, Height: 38.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • ME...TBUS connector with 5 parallel contacts can be snapped onto DIN rails to save space
  • Gold contacts for data transmission and power supply (125 V, 8 A)
  • When a device is unplugged from the system as a whole, the signal chain is not interrupted– Supply via standard MINI COMBICON plug

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2279444
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356312370
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,120 GRM
Tullitariffinumero 85369010