Electronic housing - ME MAX 22,5 GEH-R G U-U1 BU - 2279392

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2279392
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ACHABZ -
GTIN 4046356306430
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,581 GRM
Tullitariffinumero 85472000