Electronic housing - ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - 2279282

Component housing, Upper part, color: light gray, width: 22.5 mm, length: 99 mm, height: 38.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • ME...TBUS connector with 5 parallel contacts can be snapped onto DIN rails to save space
  • Gold contacts for data transmission and power supply (125 V, 8 A)
  • When a device is unplugged from the system as a whole, the signal chain is not interrupted– Supply via standard MINI COMBICON plug

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2279282
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 671 (C_1_2013)
GTIN 4046356299534
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,730 GRM
Tullitariffinumero 85472000