Components of electronic housing - ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - 2279279

Fitted cover for ME upper parts ME...OTP...MSTBO...

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • When a device is unplugged from the system as a whole, the signal chain is not interrupted– Supply via standard MINI COMBICON plug
  • ME...TBUS connector with 5 parallel contacts can be snapped onto DIN rails to save space
  • Gold contacts for data transmission and power supply (125 V, 8 A)

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2279279
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 671 (C_1_2013)
GTIN 4046356299527
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,130 GRM
Tullitariffinumero 85389099