Electronic housing - ME 17,5 OTP-MSTBO PS KMGY - 2279253

Component housing, Upper part, Color: light gray, Width: 17.5 mm, Length: 99 mm, Height: 38.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • ME...TBUS connector with 5 parallel contacts can be snapped onto DIN rails to save space
  • When a device is unplugged from the system as a whole, the signal chain is not interrupted– Supply via standard MINI COMBICON plug
  • Gold contacts for data transmission and power supply (125 V, 8 A)

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2279253
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAD -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
Luettelosivu Sivu 670 (C_1_2013)
GTIN 4046356299503
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,200 GRM
Tullitariffinumero 85472000