Electronic housing - ME 22,5 UTG BK S45 - 2278568

Ei kuvaa käytettävissä

Component housing, length: 99 mm, Lower part, color: black, width: 22.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME product range
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from 12.5 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional bus connector that is either integrated or mounted on the DIN rail

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2278568
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHAAA -
GTIN 4046356299855
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 32,536 GRM
Tullitariffinumero 85472000