Printed-circuit board connector - MKDSO 1,5/ 3-L-3,5 KMGY - 2278445

PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: light gray, Article with lateral pin exit

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • PCB terminal block for ME/ME MAX electronics housing
  • 3.5 mm pitch
  • PCB terminal block orthogonal to the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2278445
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ACHADA -
Luettelosivu Sivu 89 (C_1_2013)
GTIN 4046356293044
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,320 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa CN (Kiina)