Electronic housing - ME MAX 45 3-3 KMGY S28 - 2278102

Ei kuvaa käytettävissä

Complete housing with vents, Complete housing, Cross connection: DIN rail bus connector, color: light gray, width: 45 mm, length: 99 mm, height: 114.5 mm, number of positions cross connector: 5

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Item is from the ME-MAX product range
  • Easy mounting
  • Available in overall widths from 6.2 mm to 90 mm, modular extension is possible
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2278102
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ACHABA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356288705
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 74,629 GRM
Tullitariffinumero 85369010