Current transformer - PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 - 2277925

Window-type current transformer, 600 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 10 VA rated power

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2277925
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4A11 -
Luettelosivu Sivu 227 (C_5_2017)
GTIN 4046356502290
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 250,000 GRM
Tullitariffinumero 85043129