Current transformer - PACT MCR-V2-8020-105-1000-5A-1 - 2277747

Window-type current transformer, 1000 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 10 VA rated power

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (500 ... 2000) A
  • Circular conductor dimensions: Ø 70 mm
  • Rail dimensions: 2x 80 x 10 mm; 60 x 60 mm

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2277747
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4321 -
Luettelosivu Sivu 259 (C_7_2015)
GTIN 4046356458757
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 418,100 GRM
Tullitariffinumero 85043129